X5504:STO(3芯)

警告

无设备安全切断。
死亡或重伤。
- 仅当设备不需实现安全功能时,才可用24V跨接STO接口。
关于此连接的说明见下表:
功能 |
|---|
安全断路器接头(STO,3芯) |
连接方式 |
|---|
M12,5针,母头,A编码,颜色:黄色 |
接线图 |
|---|
|
占用 | ||
|---|---|---|
触点 | 功能 | |
1 | 24V_OUT | DC 24 V辅助输出端(仅允许和STO跳线插头一起使用) |
2 | F_STO_P2 | 接口F_STO_P2 |
3 | 0V24_OUT | 0V24参考电位用于DC 24 V辅助输出端(仅允许和STO跳线插头一起使用) |
4 | F_STO_P1 | 接口F_STO_P1 |
5 | F_STO_M | 接口F_STO_M |
更多的信息



