Placa de características 1 (unidad de accionamiento MOVIMOT® advanced DSI)
La siguiente imagen muestra un ejemplo de placa de características de la unidad de accionamiento. Encontrará la composición de la designación de modelo en el capítulo "Designación de modelo ..".

[1] |
| Logotipo FS |
[2] |
| Identificaciones/Aprobaciones de la unidad de accionamiento |
[3] |
| Datos de salida mecánicos de la unidad de accionamiento
|
[4] |
| Grado de rendimiento del sistema de la unidad de accionamiento |
[5] |
| Corriente nominal de salida de la tapa de la electrónica (variador) 0020 = 2.0 A hasta 0160 = 16.0 A |
[6] | Etiqueta del producto con código QR. Se puede escanear el código QR. para conectar automáticamente con los Digital Services de SEW‑EURODRIVE. Allí podrá acceder a datos, documentos y otros servicios específicos de los productos. En el área "Documentación" > "Datos y documentos" se puede encontrar el manual del producto del equipo con más información. | |
[7] |
| Datos de entrada eléctricos de la unidad de accionamiento
|
[8] |
| Número de serie de la unidad de accionamiento |
[9] |
| Designación de modelo de la unidad de accionamiento |