Placa de características 2 (motor ..DR2C..)

La imagen siguiente muestra, a modo de ejemplo, una placa de características del motorreductor WA..DR2C..

[1]

Velocidad nominal del motor

[2]

Frecuencia nominal del motor

[3]

Corriente nominal en el tipo de conexión del motor

[4]

Potencia nominal del motor

[5]

Grado de rendimiento y clase IE del motor en el punto de medición

[6]

Tensión nominal y tipo de conexión del motor

[7]

Número de fases y estándar de medición/potencia

[8]

Identificaciones/Aprobaciones del motor

[9]

Clase térmica del motor

[10]

Rango de temperatura ambiente de la unidad de accionamiento

[11]

Grado de protección de la unidad de accionamiento

[12]

Tierra de la unidad de accionamiento

[13]

Datos del reductor:

  • Relación de transmisión del reductor
  • Velocidad de salida del reductor
  • Par de salida del reductor
  • Tipo de aceite y cantidad de llenado de aceite

[14]

Número de serie de la unidad de accionamiento

[15]

Designación de modelo de la unidad de accionamiento