Typenschild 1 (Antriebseinheit MOVIMOT® advanced DSI)
Das folgende Bild zeigt beispielhaft ein Typenschild der Antriebseinheit. Den Aufbau der Typenbezeichnung finden Sie im Kapitel "Typenbezeichnung ..".

[1] |
| FS-Logo |
[2] |
| Kennzeichnungen/Zulassungen der Antriebseinheit |
[3] |
| Mechanische Ausgangsdaten der Antriebseinheit
|
[4] |
| Systemwirkungsgrad der Antriebseinheit |
[5] |
| Nennausgangsstrom des Elektronikdeckels (Umrichter) 0020 = 2.0 A bis 0160 = 16.0 A |
[6] | Produktlabel mit QR-Code. Der QR-Code kann gescannt werden. Es erfolgt eine Weiterleitung zu den Digital Services von SEW-EURODRIVE. Dort kann auf produktspezifische Daten, Dokumente sowie weitere Services zugegriffen werden. Im Bereich "Dokumentationen" > "Daten und Dokumente" steht das Produkthandbuch des Geräts mit weiterführenden Informationen zur Verfügung. | |
[7] |
| Elektrische Eingangsdaten der Antriebseinheit
|
[8] |
| Seriennummer der Antriebseinheit |
[9] |
| Typenbezeichnung der Antriebseinheit |