Technische Daten
Die folgende Tabelle zeigt die technischen Daten des Signalkabels:
Eigenschaften | HELUKABEL® Li9Y11-HF 28118707 | HELUKABEL® Li9Y11-HF 28118715 | HELUKABEL® Li9YYö 28118723 | HELUKABEL® Li9YYö 28118731 |
|---|---|---|---|---|
UL-Eigenschaften
| UL758 (AWM) Mantel: Ader: | UL758 (AWM) Mantel: Ader: | UL758 (AWM) Mantel: Ader: | UL758 (AWM) Mantel: Ader: |
UL Style 21209 AWM I/II A/B 90 °C
| UL Style 21179 AWM I/II A/B 90 °C
| |||
Prüfspannung Ader/Ader | 4 kV 50 Hz 5 min. | |||
Prüfspannung Ader/Schirm | 4 kV 50 Hz 5 min. | |||
Betriebsspannung | Max. AC 1000 V | |||
Isolationswiderstand | ≥ 500 MΩ/km | |||
Leiterwiderstand | ||||
Adern [1] | 2.5 mm2: ≤ 7.98 Ω/km | 4.0 mm2: ≤ 4.95 Ω/km | 2.5 mm2: ≤ 7.98 Ω/km | 4.0 mm2: ≤ 4.95 Ω/km |
Adern [2] | 0.34 mm2: ≤ 58.0 Ω/km | |||
Adern [3] | 2.5 mm2: ≤ 7.98 Ω/km | |||
Betriebskapazität Ader/Ader [2] | 50 pF ±15 pf/m bei 800 Hz | |||
Mittlerer Ader [2] (0.34 mm2) | 100 Ω ±15 Ω bei 100 MHz | |||
Dämpfung | ||||
Adern [2] (0.34 mm2) | Frequenz in MHz | Dämpfung in dB/100 m | NEXT in dB | |
1 | ≤ 2.3 | ≤ 65.3 | ||
4 | ≤ 4.2 | ≤ 56.3 | ||
10 | ≤ 6.8 | ≤ 50.3 | ||
16 | ≤ 8.6 | ≤ 47.2 | ||
20 | ≤ 9.7 | ≤ 45.8 | ||
31.25 | ≤ 12.3 | ≤ 42.8 | ||
62.5 | ≤ 18.0 | ≤ 38.4 | ||
100 | ≤ 23.6 | ≤ 35.3 | ||
Schirmdämpfung Ader [2] (0.34 mm2) | 30 – 100 MHz ≤ 65 dB | |||
Kopplungswiderstand Adern [2] (0.34 mm2) | 0.01 – 4 MHz: 10 MHz: 30 MHz: | ≤ 20 mΩ/m ≤ 50 mΩ/m ≤ 150 mΩ/m | ||
Betriebstemperatur | -40 °C bis +90 °C (feste Verlegung) -20 °C bis +60 °C (Schleppkette) | -30 °C bis +90 °C (feste Verlegung) | ||
Kabelmasse | ca. 356 kg/km | ca. 431 kg/km | ca. 340 kg/km | ca. 416 kg/km |
Außendurchmesser | 15.5 mm ±0.4 mm | 17.0 mm ±0.4 mm | 15.3 mm ±0.3 mm | 16.8 mm ±0.3 mm |
Einsatz | Einsatz für feste Verlegung Einsatz für Schleppkette | Einsatz für feste Verlegung | ||
Biegeradien | Min. 4x Außendurchmesser (feste Verlegung) Min. 8x Außendurchmesser (Schleppkette) | Min. 4x Außendurchmesser (feste Verlegung) | ||
Biegezyklen | Min. 5 Mio. | – | ||
Verfahrweg | Max. 20 m horizontal Max. 50 m vertikal | – | ||
Verfahrgeschwindigkeit | Max. 240 m/min | – | ||
Beschleunigung | Max. 30 m/s2 bei 5 m Verfahrweg Max. 15 m/s2 bei 10 m Verfahrweg Max. 5 m/s2 bei 20 m Verfahrweg | – | ||
Torsion | Max. 30 °/m | – | ||
Zugfestigkeit | Max. ±50 N/mm2 (statisch) Max. ±20 N/mm2 (dynamisch) | – | ||
Chemische Eigenschaften |
|
| ||
|
| |||
| ||||
|
| |||