Mechanischer Aufbau
Die folgende Tabelle beschreibt den mechanischen Aufbau des Kabels:
| HELUKABEL® Li9Y11-HF 28118707 | HELUKABEL® Li9Y11-HF 28118715 | HELUKABEL® Li9YYö 28118723 | HELUKABEL® Li9YYö 28118731 | |
---|---|---|---|---|---|
Mechanischer Aufbau |
|
| |||
[1] | Adern | 4x 2.5 mm2 | 4x 4.0 mm2 | 4x 2.5 mm2 | 4x 4.0 mm2 |
Leiter | Kupfer blank Klasse 6 nach DIN EN 60228 | Kupfer blank Klasse 5 nach DIN EN 60228 | |||
Isolierung | Polypropylen, 0.55 mm | Polypropylen, 0.6 mm | Polypropylen, 0.5 mm | Polypropylen, 0.6 mm | |
Farben | gelb/grün, braun, schwarz, grau | ||||
[2] | Adern | 4x 0.34 mm2, verdrillt | |||
Leiter | Kupfer verzinnt, 7-drähtig | ||||
Isolierung | Polyolefin, 0.4 mm | ||||
Schirmung | Kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (Metallseite außen) Geflecht Cu vz, Leitfähiges Gleitvlies, optische Bedeckung min. 85 % | ||||
Farben | weiß, gelb, blau, orange | ||||
Durchmesser | ca. 5.4 mm | ||||
[3] | Adern | 2x 2.5 mm2, verdrillt mit Füllelementen | 2x 2.5 mm2, verdrillt mit Füllelementen | ||
Leiter | Kupfer blank Klasse 6 nach DIN EN 60228 | Kupfer blank Klasse 5 nach DIN EN 60228 | |||
Isolierung | Polypropylen, 0.55 mm | Polypropylen, 0.5 mm | |||
Schirmung | Geflecht Cu vz, Polyesterfolie, optische Bedeckung min. 85 % | ||||
Farben | blau, braun | ||||
Durchmesser | ca. 6.8 mm | ||||
[4] | Füller | - | |||
[5] | Außenmantel | TPU Wandstärke 1.5 mm | PVC Wandstärke 1.5 mm | ||
Farbe | orange, ähnlich RAL2003 | ||||
Aufdruck | SEW EURODRIVE 28118707 | SEW EURODRIVE 28118715 | SEW EURODRIVE 28118723 | SEW EURODRIVE 28118731 | |
Durchmesser | 15.5 mm ±0.4 mm | 17.0 mm ±0.4 mm | 15.3 mm ±0.3 mm | 16.8 mm ±0.3 mm |