Technische Daten EtherCAT®-Schnittstelle, Profil CiA402
EtherCAT®, Profil CiA402 | |
|---|---|
Vendor ID | 59hex |
Product Code | 13hex |
Product Name | MOVI-C® Decentralized Electronics CiA402 |
Anschlusstechnik | M12-Steckverbinder, Mini-IO-Steckverbinder |
Unterstützte Baudrate | 100 MBaud (vollduplex) |
EtherCAT® Services | CoE, FoE, VoE, FSoE |
Applikationsprotokolle | EtherCAT®, SEW-Application-Services |
Applikationsprofile | CiA402 |
Zulässige Leitungstypen | Ab Kategorie 5, Klasse D gemäß IEC 11801 |
Maximale Leitungslänge | 100 m |
Name der ESI-Datei |
|