Technische Daten EtherCAT®-Schnittstelle
EtherCAT® | |
|---|---|
Vendor ID | 59hex |
Product Code | 12hex |
Product Name | MOVI-C® Decentralized Electronics |
Anschlusstechnik | M12-Steckverbinder, Mini-IO-Steckverbinder |
Unterstützte Baudrate | 100 MBaud (vollduplex) |
EtherCAT® Services | CoE, FoE, VoE, FSoE |
Applikationsprotokolle | EtherCAT®, SEW-Application-Services |
Applikationsprofile | – |
Zulässige Leitungstypen | Ab Kategorie 5, Klasse D gemäß IEC 11801 |
Maximale Leitungslänge | 100 m |
Name der ESI-Datei |
|