Atribuição do motor MOVIMOT® advanced DRN..

A tabela abaixo mostra as variantes de atribuição disponíveis do MOVIMOT® advanced com motor assíncrono DRN..:

Tipo do motor

Conversor de frequência descentralizado (tampa de controle)

 

Tamanho 1
sem aletas de refrigeração

Tamanho 1
com aletas de refrigeração

IN

2.0 A

2.5 A

3.2 A

4.0 A

5.5 A

0020

0025

0032

0040

0055

DRN71M4

PN

0.37 kW

 

 

 

 

0.55 kW

 

 

 

 

DRN80MK4

0.55 kW

0.75 kW

 

 

 

DRN80M4

 

0.75 kW

1.1 kW

 

 

DRN90S4

 

 

1.1 kW

1.5 kW

 

DRN90L4

 

 

 

1.5 kW

2.2 kW

DRN100LS4

 

 

 

 

2.2 kW

Tipo do motor

Conversor de frequência descentralizado (tampa de controle)

 

Tamanho 2
sem ventilador

Tamanho 2
com ventilador

IN

7.0 A

9.5 A

12.5 A

16.0 A

0070

0095

0125.

0160

DRN100LS4

PN

3.0 kW

 

 

 

DRN100L4

3.0 kW

4.0 kW

 

 

DRN112M4

 

4.0 kW

5.5 kW

 

DRN132S4

 

 

5.5 kW

7.5 kW

DRN132M4

 

 

 

7.5 kW

 

Atribuição com ligação em estrela

 

Atribuição com ligação em triângulo