Asignación de motor MOVIMOT® advanced DRN..
La tabla siguiente muestra las variantes de asignación disponibles de MOVIMOT® advanced con motor asíncrono DRN..:
Tipo de motor | Variador de frecuencia descentralizado (tapa de la electrónica) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Tamaño 1
| Tamaño 1
| |||
IN | 2.0 A | 2.5 A | 3.2 A | 4.0 A | 5.5 A | |
0020 | 0025 | 0032 | 0040 | 0055 | ||
DRN71M4 | PN | 0,37 kW |
|
|
|
|
0,55 kW |
|
|
|
| ||
DRN80MK4 | 0,55 kW | 0,75 kW |
|
|
| |
DRN80M4 |
| 0,75 kW | 1,1 kW |
|
| |
DRN90S4 |
|
| 1,1 kW | 1,5 kW |
| |
DRN90L4 |
|
|
| 1,5 kW | 2,2 kW | |
DRN100LS4 |
|
|
|
| 2,2 kW | |
Tipo de motor | Variador de frecuencia descentralizado (tapa de la electrónica) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| Tamaño 2
| Tamaño 2
| ||
IN | 7.0 A | 9.5 A | 12.5 A | 16.0 A | |
0070 | 0095 | 0125. | 0160 | ||
DRN100LS4 | PN | 3,0 kW |
|
|
|
DRN100L4 | 3,0 kW | 4,0 kW |
|
| |
DRN112M4 |
| 4,0 kW | 5,5 kW |
| |
DRN132S4 |
|
| 5,5 kW | 7,5 kW | |
DRN132M4 |
|
|
| 7,5 kW | |
| Asignación en caso de conexión en estrella |
| Asignación en caso de conexión en triángulo |