Atribuição do motor MOVIMOT® advanced DR2C..
A tabela abaixo mostra as variantes de atribuição disponíveis do MOVIMOT® advanced com motor de alto rendimento DR2C..:
Categoria de rotação 2000 min-1
Tipo do motor | Conversor de frequência descentralizado (tampa de controle) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Tamanho 1
| Tamanho 1
| |||
IN | 2.0 A | 2.5 A | 3.2 A | 4.0 A | 5.5 A | |
0020 | 0025 | 0032 | 0040 | 0055 | ||
DR2C71MS..A4 | Ma | 3,3 Nm |
|
|
|
|
3,7 Nm | 4,3 Nm |
|
|
| ||
DR2C71M..A4 |
| 4,9 Nm |
|
|
| |
| 5,1 Nm | 6,3 Nm | 6,7 Nm |
| ||
DR2C80MK..A4 |
|
|
| 7,1 Nm |
| |
|
|
| 7,8 Nm | 9,0 Nm | ||
DR2C80M..A4 |
|
|
|
| 10,8 Nm | |
|
|
|
| 11,6 Nm | ||
Categoria de rotação 3000 min-1
Tipo do motor | Conversor de frequência descentralizado (tampa de controle) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Tamanho 1
| Tamanho 1
| |||
IN | 2.0 A | 2.5 A | 3.2 A | 4.0 A | 5.5 A | |
0020 | 0025 | 0032 | 0040 | 0055 | ||
DR2C71MS..A4 | Ma |
|
| 3,5 Nm |
|
|
|
| 4,3 Nm |
|
| ||
DR2C71M..A4 |
|
|
| 5,3 Nm |
| |
|
|
| 5,4 Nm | 6,7 Nm | ||
DR2C80MK..A4 |
|
|
|
| 7,2 Nm | |
|
|
|
|
| ||
DR2C80M..A4 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| ||
| Corresponde à classe de alto rendimento IE5 |
| Corresponde à classe de alto rendimento < IE5 |