Prensas cabos para cabo Ethernet (Mini I/O)
As tabelas abaixo mostram os prensa cabos para cabos Ethernet disponíveis opcionalmente na SEW-EURODRIVE:
Tipo de tampa roscada | Figura | Conteúdo | Tamanho | Torque de apertoOs torques especificados devem ser cumpridos com uma tolerância de +/-10%. | Diâmetro interno | Diâmetro externo dos cabos | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prensa cabos para realização de cabos Ethernet alimentados externamente com conector MINI I/O |
| 10 peças | M25 x 1.5 | 7 Nm | Ø 20 mm | 1 x 6.5 mm | 25676040 |
| 10 peças | M25 x 1.5 | 7 Nm | Ø 20 mm | 2 x 6.5 mm | 25676032 | |
Prensa cabos para implementação de cabos híbridos PAC/PSC com conector MINI I/O |
| 10 peças | M25 x 1.5 | 7 Nm | Ø 20 mm | 1 x | 25675664 |
A fixação do cabo no prensa cabos deve resistir à seguinte força de extração do cabo a partir do prensa cabos:
- Cabo com diâmetro externo > 10 mm: ≥ 160 N
- Cabo com diâmetro externo < 10 mm: = 100 N