Prensa cabos / bujões / compensação de pressão

A tabela a seguir mostra as tampas roscadas e bujões disponíveis opcionalmente na SEW-EURODRIVE:

Tipo de tampa roscada

Figura

Conteúdo

Tamanho

Torque de apertoOs torques especificados devem ser cumpridos com uma tolerância de +/− 10 %.

Diâmetro externo dos cabos

Código

Bujões
de sextavado externo (em aço inoxidável)

10 peças

M16 x 1.5

6,8 Nm

18247342

10 peças

M25 x 1.5

6,8 Nm

18247350

Tampa roscada de compensação de pressão (em aço inoxidável)

1
peça

M16 x 1.5

4 Nm

28214617

Prensa cabos conforme EMC (latão
niquelado)

10 peças

M16 x 1.5

4 Nm

5 a 9 mm

18204783

10 peças

M25 x 1.5

7 Nm

11 a 16 mm

18204805

Prensa cabos conforme EMC (em aço inoxidável)

10 peças

M16 x 1.5

4 Nm

5 a 9 mm

18216366

10 peças

M25 x 1.5

7 Nm

11 a 16 mm

18216382

A fixação do cabo no prensa cabos deve resistir à seguinte força de extração do cabo a partir do prensa cabos:

  • Cabo com diâmetro externo > 10 mm: ≥ 160 N
  • Cabo com diâmetro externo < 10 mm: = 100 N