MOVIMOT® advanced DR2C..电机分配

下表显示了带节能电机DR2C..的MOVIMOT® advanced的可用分配款型:

转速等级2000 min-1

电机类型

分散式变频器(电子设备盖板)

 

规格1
无散热片

规格1
带散热片

I额定

2.0 A

2.5 A

3.2 A

4.0 A

5.5 A

0020

0025

0032

0040

0055

DR2C71MS..A4

M输出扭矩

3.3 Nm

 

 

 

 

3.7 Nm

4.3 Nm

 

 

 

DR2C71M..A4

 

4.9 Nm

 

 

 

 

5.1 Nm

6.3 Nm

6.7 Nm

 

DR2C80MK..A4

 

 

 

7.1 Nm

 

 

 

 

7.8 Nm

9.0 Nm

DR2C80M..A4

 

 

 

 

10.8 Nm

 

 

 

 

11.6 Nm

转速等级3000 min-1

电机类型

分散式变频器(电子设备盖板)

 

规格1
无散热片

规格1
带散热片

I额定

2.0 A

2.5 A

3.2 A

4.0 A

5.5 A

0020

0025

0032

0040

0055

DR2C71MS..A4

M输出扭矩

 

 

3.5 Nm

 

 

 

 

4.3 Nm

 

 

DR2C71M..A4

 

 

 

5.3 Nm

 

 

 

 

5.4 Nm

6.7 Nm

DR2C80MK..A4

 

 

 

 

7.2 Nm

 

 

 

 

 

DR2C80M..A4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

对应于效率等级IE5

 

对应于< IE5的效率等级