Atribuição do motor MOVIMOT® advanced DR2C..

A tabela abaixo mostra as variantes de atribuição disponíveis do MOVIMOT® advanced com motor de alto rendimento DR2C..:

Categoria de rotação 2000 min-1

Tipo do motor

Conversor de frequência descentralizado (tampa de controle)

 

Tamanho 1
sem aletas de refrigeração

Tamanho 1
com aletas de refrigeração

IN

2.0 A

2.5 A

3.2 A

4.0 A

5.5 A

0020

0025

0032

0040

0055

DR2C71MS..A4

Ma

3,3 Nm

 

 

 

 

3,7 Nm

4,3 Nm

 

 

 

DR2C71M..A4

 

4,9 Nm

 

 

 

 

5,1 Nm

6,3 Nm

6,7 Nm

 

DR2C80MK..A4

 

 

 

7,1 Nm

 

 

 

 

7,8 Nm

9,0 Nm

DR2C80M..A4

 

 

 

 

10,8 Nm

 

 

 

 

11,6 Nm

Categoria de rotação 3000 min-1

Tipo do motor

Conversor de frequência descentralizado (tampa de controle)

 

Tamanho 1
sem aletas de refrigeração

Tamanho 1
com aletas de refrigeração

IN

2.0 A

2.5 A

3.2 A

4.0 A

5.5 A

0020

0025

0032

0040

0055

DR2C71MS..A4

Ma

 

 

3,5 Nm

 

 

 

 

4,3 Nm

 

 

DR2C71M..A4

 

 

 

5,3 Nm

 

 

 

 

5,4 Nm

6,7 Nm

DR2C80MK..A4

 

 

 

 

7,2 Nm

 

 

 

 

 

DR2C80M..A4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corresponde à classe de alto rendimento IE5

 

Corresponde à classe de alto rendimento < IE5