MOVIMOT® advanced DRN..电机分配

下表显示了带异步电机DRN..的MOVIMOT® advanced的可用分配款型:

电机类型

分散式变频器(电子设备盖板)

 

规格1
无散热片

规格1
带散热片

I额定

2.0 A

2.5 A

3.2 A

4.0 A

5.5 A

0020

0025

0032

0040

0055

DRN71M4

P额定

0.37 kW

 

 

 

 

0.55 kW

 

 

 

 

DRN80MK4

0.55 kW

0.75 kW

 

 

 

DRN80M4

 

0.75 kW

1.1 kW

 

 

DRN90S4

 

 

1.1 kW

1.5 kW

 

DRN90L4

 

 

 

1.5 kW

2.2 kW

DRN100LS4

 

 

 

 

2.2 kW

电机类型

分散式变频器(电子设备盖板)

 

规格2
无风扇

规格2
带风扇

I额定

7.0 A

9.5 A

12.5 A

16.0 A

0070

0095

0125.

0160

DRN100LS4

P额定

3.0 kW

 

 

 

DRN100L4

3.0 kW

4.0 kW

 

 

DRN112M4

 

4.0 kW

5.5 kW

 

DRN132S4

 

 

5.5 kW

7.5 kW

DRN132M4

 

 

 

7.5 kW

 

采用星形连接方式时的分配

 

采用三角形连接方式时的分配