Bujão/controlador da rotação do potenciômetro
A tabela a seguir mostra o controlador da rotação e bujões disponíveis opcionalmente na SEW-EURODRIVE:
Tipo de tampa roscada | Figura | Conteúdo | Tamanho | Torque de apertoOs torques especificados devem ser cumpridos com uma tolerância de +/− 10 %. | Código |
|---|---|---|---|---|---|
Controlador da rotação MBK11A AVISO Unidades com controlador da rotação possuem grau de proteção IP54. |
| 1 peças | M24 x 1.5 | 2,5 Nm | 28230035 |
Bujão sextavado externo para potenciômetro (de aço inoxidável) |
| 10 peças | M24 x 1.5 | 6,8 Nm | 18241077 |