Verschluss-Schraube/ Drehknopf Potenziometer
Die folgende Tabelle zeigt den von SEW-EURODRIVE optional erhältlichen Drehpknopf und die Verschluss-Schraube:
Verschraubung Typ | Bild | Inhalt | Größe | AnziehdrehmomentDie angegebenen Drehmomente müssen mit einer Toleranz von +/− 10 % eingehalten werden. | Sachnummer |
|---|---|---|---|---|---|
Drehknopf MBK11A ACHTUNG Geräte mit Drehknopf haben die Schutzart IP54. |
| 1 Stück | M24 x 1.5 | 2.5 Nm | 28230035 |
Verschluss-Schraube Außensechskant für Potenziometer (aus nicht rostendem Stahl) |
| 10 Stück | M24 x 1.5 | 6.8 Nm | 18241077 |