输入端(转速等级3000 minˉ¹)

MOVIMOT® advanced

DR2C..

71MS4
/D..

71M4
/D..

71M4
/D..

80MK4
/D..

电子设备盖板规格

规格1
无散热片

规格1
带散热片

电子设备盖板(变频器)

..0032..

..0040..

..0055..

..0055..

电源额定电压AC
(参照EN 50160标准)

U电源

3 x AC 380 – 500 V

电源额定电流AC

I电源

2.9 A

3.5 A

4.4 A

4.7 A

电源频率

f电源

50 – 60 Hz ±5%