Eingang (Drehzahlklasse 3000 minˉ¹)
MOVIMOT® advanced | DR2C.. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
71MS4 | 71M4 | 71M4 | 80MK4 | ||
Baugröße Elektronikdeckel | Baugröße 1
| Baugröße 1
| |||
Elektronikdeckel (Umrichter) | ..0032.. | ..0040.. | ..0055.. | ..0055.. | |
Netznennspannung AC | UNetz | 3 x AC 380 – 500 V | |||
Netznennstrom AC | INetz | 2.9 A | 3.5 A | 4.4 A | 4.7 A |
Netzfrequenz | fNetz | 50 – 60 Hz ±5 % | |||