Eingang (Drehzahlklasse 2000 minˉ¹)
MOVIMOT® advanced | DR2C.. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71MS4 | 71MS4 | 71M4 | 71M4 | 71M4 | 80MK4 | 80MK4 | 80M4 | ||
Baugröße Elektronikdeckel | Baugröße 1 | Baugröße 1 | |||||||
Elektronikdeckel (Umrichter) | ..0020.. | ..0025.. | ..0025.. | ..0032.. | ..0040.. | ..0040.. | ..0055.. | ..0055.. | |
Netznennspannung AC | UNetz | 3 x AC 380 – 500 V | |||||||
Netznennstrom AC | INetz | 1.9 A | 2.1 A | 2.4 A | 2.9 A | 3.0 A | 3.5 A | 4.1 A | 5.0 A |
Netzfrequenz | fNetz | 50 – 60 Hz ±5 % |