技术数据

类型

BW100-

001/.../...

BW100-

002/.../...

T环境40°C时的额定持续功率

100 W

200 W

电阻值R制动电阻

100 Ω ±10%

100 Ω ±10%

结构

扁形结构

接头

3 x AWG 20

l = 150 cm

防护等级 (EN 60529)

IP66

工作温度范围

-25 ~ +40°C

冷却方式

自然对流

T环境40°C时额定连续功率下的箱体温度

< 300°C

符合性

CE/UL/CSA

T环境> 40°C时的降额

最大60°C时每10 K降5%