Technische Daten
Typ | BW100- 001/.../... | BW100- 002/.../... |
|---|---|---|
Nenndauerleistung bei TU~40 °C | 100 W | 200 W |
Widerstandswert RBW | 100 Ω ±10 % | 100 Ω ±10 % |
Bauart | Flachbauform | |
Anschlüsse | 3 x AWG 20 l = 150 cm | |
Schutzart (EN 60529) | IP66 | |
Betriebstemperaturbereich | -25 bis +40 °C | |
Kühlungsart | natürliche Konvektion | |
Gehäusetemperatur bei Nenndauerleistung bei TU~40 °C | < 300 °C | |
Konformität | CE/UL/CSA | |
Derating bei TU> 40 °C | 5 % pro 10 K bis 60 °C | |