Dados técnicos

Tipo

BW100-

001/.../...

BW100-

002/.../...

Potência contínua nominal em TU~40 °C

100 W

200 W

Valor de resistência RBW

100 Ω ±10 %

100 Ω ±10 %

Design

Forma construtiva plana

Conexões

3 x AWG 20

l = 150 cm

Grau de proteção (EN 60529)

IP66

Faixa de temperatura operacional

-25 até +40 °C

Tipo de refrigeração

Convecção natural

Temperatura da carcaça com potência contínua nominal TU~40 °C

< 300 °C

Conformidade

CE/UL/CSA

Redução com TU > 40 °C

5 % por 10 K até 60 °C