Chopper de frenagem e resistência de frenagem
MOVIMOT® advanced | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho da tampa de controle | Tamanho 1
| Tamanho 1
| ||||
Tampa de controle (conversor) | ..0020.. | ..0025.. | ..0032.. | ..0040.. | ..0055.. | |
Resistência de frenagem mínima | RBWmín | 100 Ω | ||||
Potência contínua do chopper de frenagem | 550 W | 750 W | 900 W | 900 W | 900 W | |
Pico de potência do chopper de frenagem | 300% potência de saída aparente SN x 0.9 | 225% SN x 0.9 | ||||