Brems-Chopper und Bremswiderstand

MOVIMOT® advanced

Baugröße Elektronikdeckel

Baugröße 1
ohne Kühlrippen

Baugröße 1
mit Kühlrippen

Elektronikdeckel (Umrichter)

..0020..

..0025..

..0032..

..0040..

..0055..

Minimaler Bremswiderstand

RBWmin

100 Ω

Dauerleistung Brems-Chopper

550 W

750 W

900 W

900 W

900 W

Spitzenleistung Brems-Chopper

300 % Ausgangsscheinleistung SN x 0.9

225 % SN x 0.9