Realizar los trabajos eléctricos de forma segura

Para realizar trabajos eléctricos de forma segura, tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

Los trabajos eléctricos sólo pueden ser realizados por un electricista cualificado o por una persona instruida electrónicamente bajo la supervisión de un electricista cualificado.

Para todos los trabajos en componentes eléctricos, observe las 5 reglas de seguridad en el orden indicado, a menos que haya razones importantes para desviarse de ellas (tenga en cuenta la información de DIN EN 50110-1 (VDE 0115-1)):

  • Desconectar.
  • Asegurar contra reconexión.
  • Comprobar la ausencia de tensión.
  • Poner a tierra y cortocircuitar.
  • Tapar o encerrar piezas adyacentes bajo tensión.

Tenga en cuenta que aunque el LED de funcionamiento y los demás elementos de visualización estén apagados, esto no es un indicador de que el producto esté desconectado de la red y sin corriente.