Executar com segurança os trabalhos elétricos
Para realizar trabalhos elétricos com segurança, observar as seguintes informações:
Os trabalhos elétricos podem ser realizados somente por pessoal técnico qualificado ou por uma pessoa instruída na área de eletrotécnica sob a supervisão do pessoal técnico qualificado.
Para todos os trabalhos em componentes elétricos, observar as 5 regras de segurança na ordem indicada, a menos que haja motivos importantes para se desviar delas (observar as informações na norma DIN EN 50110-1 (VDE 0115-1)):
- Liberar.
- Proteger contra ligação involuntária.
- Garantir ausência de tensão.
- Aterrar e curto-circuitar.
- Cobrir ou isolar peças adjacentes sob tensão.
Observar que o fato dos LEDs de operação e outros elementos de indicação estarem apagados não é um indicador de que o produto está desconectado da rede elétrica e desenergizado.
Informações adicionais