Montaje del casquillo aislante (sólo con tapa de la electrónica tamaño 2)

Las tapas de electrónica tamaño 2 sólo son compatibles con redes IT si se monta un casquillo aislante. Al pedir la tapa de la electrónica, SEW‑EURODRIVE suministra este casquillo aislante como pieza individual en una bolsa de accesorios si se ha elegido por separado. De forma estándar, el casquillo aislante no se suministra. Como alternativa, puede pedir posteriormente el casquillo aislante como accesorio (1, 5 o 10 unidades):

Imagen del casquillo aislante

Contenido

Ref. de pieza

1 unidad

28284437

5 unidades

28284445

10 unidades

28284453

Montaje

Durante la instalación eléctrica de una unidad con tapa de la electrónica del tamaño 2 en redes IT, monte el casquillo aislante en la tapa de la electrónica del siguiente modo:

  1. Observe las indicaciones en el capítulo "Trabajos previos a las tareas de inspección y mantenimiento".
  2. Suelte los 4 tornillos de la tapa de la electrónica y retírela.
  3. Suelte el tornillo [1] de la tapa de la electrónica.
  4. Atornille de nuevo el tornillo [1] con el casquillo aislante [2] en la tapa de la electrónica. Apriete el tornillo con un par de apriete de 1.4 – 1.6 Nm.
  5. Coloque de nuevo la tapa de la electrónica sobre la caja de conexiones y fije la tapa de la electrónica.
    • Coloque los tornillos y apriételos progresivamente en diagonal con un par de apriete de 9.5 Nm.