Montage Isolierbuchse (nur bei Elektronikdeckel Baugröße 2)
Die Elektronikdeckel der Baugröße 2 sind zu IT-Netzen nur kompatibel, wenn Sie eine Isolierbuchse montieren. Bei der Bestellung des Elektronikdeckels liefert SEW-EURODRIVE diese Isolierbuchse als Einzelstück in einem Zubehörbeutel mit, sofern diese separat ausgewählt wurde. Im Standard wird die Isolierbuchse nicht mitgeliefert. Alternativ können Sie die Isolierbuchse nachträglich als Zubehör (1, 5 oder 10 Stück) separat bestellen:
Bild Isolierbuchse | Inhalt | Sachnummer |
---|---|---|
1 Stück | 28284437 | |
5 Stück | 28284445 | |
10 Stück | 28284453 |
Montage
Bei der elektrischen Installation eines Geräts mit Elektronikdeckel der Baugröße 2 in IT-Netzen montieren Sie die Isolierbuchse wie folgt in den Elektronikdeckel:
- Beachten Sie die Hinweise im Kapitel "Vorarbeiten zu Inspektions- und Wartungsarbeiten".
- Lösen Sie 4 Schrauben vom Elektronikdeckel und entfernen Sie diesen.
- Lösen Sie die Schraube [1] vom Elektronikdeckel.
- Schrauben Sie die Schraube [1] mit der Isolierbuchse [2] wieder in den Elektronikdeckel. Ziehen Sie die Schraube mit einem Anziehdrehmoment von 1.4 – 1.6 Nm fest an.
- Setzen Sie den Elektronikdeckel wieder auf den Anschlusskasten und befestigen Sie den Elektronikdeckel.
- Schrauben anlegen/eindrehen und schrittweise über Kreuz mit einem Anziehdrehmoment von 9.5 Nm fest anziehen.