Observaciones preliminares
SEW-Workbench
Datos para la selección de accionamientos/abreviaturas
MOVIMOT® advanced
Protección térmica del motor sin sonda térmica
Instalación conforme a UL
Datos para la selección de accionamientos/abreviaturas
loading...
MOVIMOT® advanced
loading...
Protección térmica del motor sin sonda térmica
loading...
Instalación conforme a UL
Field Wiring Power Terminals
Short Circuit Current Rating
Branch Circuit Protection
Motor Overload Protection
Surrounding Air Temperature Rating
Wiring Diagrams
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
Field Wiring Power Terminals
Use 75 °C copper wire only.
Tighten terminals to 17.7 – 21.24 in-lbs (screw connect terminals only).
❮
❯
MOVIMOT® advanced
Idioma
Deutsch
English
Brasileiro
Español
汉语
SEW-EURODRIVE
Principal
Planificación de proyecto de la unidad de accionamiento
Instalación conforme a UL
Field Wiring Power Terminals