Observações preliminares
SEW-Workbench
Dados para seleção de acionamento/abreviatura
MOVIMOT® advanced
Proteção do motor térmica sem sensor de temperatura
Instalação conforme UL
Dados para seleção de acionamento/abreviatura
loading...
MOVIMOT® advanced
loading...
Proteção do motor térmica sem sensor de temperatura
loading...
Instalação conforme UL
Field Wiring Power Terminals
Short Circuit Current Rating
Branch Circuit Protection
Motor Overload Protection
Surrounding Air Temperature Rating
Wiring Diagrams
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
Field Wiring Power Terminals
Use 75 °C copper wire only.
Tighten terminals to 17.7 – 21.24 in-lbs (screw connect terminals only).
❮
❯
MOVIMOT® advanced
Idioma
Deutsch
English
Brasileiro
Español
汉语
SEW-EURODRIVE
Página inicial
Planejamento de projeto da unidade de acionamento
Instalação conforme UL
Field Wiring Power Terminals