Interruptor DIP S2/2: Fuente de consigna f1

Con este interruptor DIP se selecciona la fuente de la consigna de velocidad f1.

  • Potenciómetro f1 (S2/2 = OFF): El ajuste del potenciómetro f1 establece la velocidad de la unidad de accionamiento con la consigna f1 activa (véase el capítulo "Puesta en marcha" > "Dispositivos de ajuste" > "Potenciómetro f1").
  • Entrada analógica AI1 (S2/2 = ON): El valor en la entrada analógica AI1 establece la velocidad de la unidad de accionamiento con la consigna f1 activa. (Véase el capítulo "Funcionamiento" > "Escalado de consigna de la entrada analógica".