Tolerancias de los extremos del eje del motor en los trabajos de montaje

La siguiente tabla muestra las tolerancias admisibles de los extremos del eje y las bridas de la unidad de accionamiento:

Extremo del eje

Bridas

Tolerancia diametral según EN 50347

  • ISO j6 con Ø ≤ 28 mm
  • ISO k6 con Ø ≥ 38 mm ≤ 48 mm
  • ISO m6 con Ø ≥ 55 mm
  • Orificio de centraje de conformidad con DIN 332, forma DR..

Tolerancia de pestaña de centraje según EN 50347

  • ISO j6 con Ø ≤ 250 mm
  • ISO h6 con Ø ≥ 300 mm