Toleranzen bei Montagearbeiten für Motorwellenenden

Die folgende Tabelle zeigt die zulässigen Toleranzen der Wellenenden und Flansche der Antriebseinheit:

Wellenende

Flansche

Durchmessertoleranz nach EN 50347

  • ISO j6 bei Ø ≤28 mm
  • ISO k6 bei Ø ≥ 38 mm≤ 48 mm
  • ISO m6 bei Ø ≥ 55 mm
  • Zentrierbohrung nach DIN 332, Form DR..

Zentrierrandtoleranz nach EN 50347

  • ISO j6 bei Ø ≤ 250 mm
  • ISO h6 bei Ø ≥ 300 mm