Anschluskabel
Zum Anschluss der externen Bremswiderstände ist folgendes Kabel verfügbar:
Gerät | Anschlusskabel | Länge | Bremswiderstand |
---|---|---|---|
MOVIMOT® advanced MOVIMOT® performance MOVIGEAR® performance MOVIMOT® flexible | Sachnummer: 13230409 Dieses Kabel ist ausschließlich für den Leistungsanschluss bestimmt. Bei Bremswiderständen mit einem Thermokontakt (-T) müssen Sie zusätzlich ein Kabel für die Auswertung des Thermokontakts anschließen. Weitere Informationen finden Sie auf dem Datenblatt des Bremswiderstands. Typ: LEONI LEC 001637 4Gx2.5 mm2, geschirmt, halogenfrei (Kabelgebinde)
| 30 m | BW150-006-T BW100-009-T BW068-006-T Diese Bremswiderstände sind in Verbindung mit MOVIGEAR® performance nicht zulässig. BW068-012-T Diese Bremswiderstände sind in Verbindung mit MOVIGEAR® performance nicht zulässig. BW050-008-01 Diese Bremswiderstände sind in Verbindung mit MOVIGEAR® performance nicht zulässig. BW033-012-01 Diese Bremswiderstände sind in Verbindung mit MOVIGEAR® performance nicht zulässig. |