连接电缆
可使用以下电缆连接外部制动电阻:
设备 | 连接电缆 | 长度 | 制动电阻 |
|---|---|---|---|
MOVIMOT® advanced MOVIMOT® performance MOVIGEAR® performance MOVIMOT® flexible | 部件号:13230409 该电缆只用于电源连接。对于带热触点 (-T) 的制动电阻,还必须连接用于评估热触点的电缆。详细信息参见制动电阻的数据单。 型号:LEONI LEC 001637 4Gx2.5 mm2, 已屏蔽,无卤素 (电缆卷)
| 30 m | BW150‑006‑T BW100-009-T BW068-006-T 该制动电阻不能与MOVIGEAR® performance组合使用。 BW068-012-T 该制动电阻不能与MOVIGEAR® performance组合使用。 BW050-008-01 该制动电阻不能与MOVIGEAR® performance组合使用。 BW033-012-01 该制动电阻不能与MOVIGEAR® performance组合使用。 |