BW050-008-01, BW033-012-T
BW050-008-01 | BW033-012-01 | |
---|---|---|
Sachnummer | 17962242 | 17962196 |
Funktion | Abführen der generatorischen Energie | |
Schutzart | IP65 | IP65 |
Widerstand | 50 Ω | 33 Ω |
Leistung bei S1, 100 % ED | 800 W | 1200 W |
Einbaulagen |
| |
Abmessungen B x H x T | 550 x 105 x 230 mm | 550 x 105 x 230 mm |
Vorgeschriebene Anschlusskabel | Geschirmte Leitungen mit einer Temperaturfestigkeit Tamb ≥ 90 °C (194 °F) Max. Anschlussquerschnitt an den Klemmen der Antriebseinheit: 4 mm2 | |
Maximal zulässige Leitungslänge | 15 m | 15 m |