BW068-006-T, BW068-012-T

 

BW068-006-T

BW068-012-T

Sachnummer

17970008

17970016

Funktion

Abführen der generatorischen Energie

Schutzart

IP66

IP66

Widerstand

68 Ω

68 Ω

Leistung

bei S1, 100 % ED

600 W

1200 W

Abmessungen B x H x T

285 x 75 x 174 mm

635 x 75 x 174 mm

Vorgeschriebene Anschlusskabel

Geschirmte Leitungen mit einer Temperaturfestigkeit Tamb ≥ 90 °C (194 °F)

Maximal zulässige Leitungslänge

15 m

15 m