Anschluss der Kabel mit offenem Ende

Die folgende Tabelle zeigt die Aderbelegung der Kabel mit folgenden Sachnummern:

Sachnummern

18180094, 18127479, 18133967, 18153283, 18153291, 18127495, 18133983, 18153321, 18153348

Konfektionierung

Offenes Kabelende

Beschreibung

Konfektionierter Steckverbinder

Aderfarbe/
Aderquerschnitt

Kennzeichnung

Konfektionierung

Signal

Kontakt

Schwarz 1.5 mm2 2.5 mm2 4.0 mm2

1

unkonfektioniert

Anschluss Netz, Phase L1

L1

A

Schwarz 1.5 mm2 2.5 mm2 4.0 mm2

2

unkonfektioniert

Anschluss Netz, Phase L2

L2

B

Schwarz 1.5 mm2 2.5 mm2 4.0 mm2

3

unkonfektioniert

Anschluss Netz, Phase L3

L3

C

Grün/Gelb 1.5 mm2 2.5 mm2 4.0 mm2

-

unkonfektioniert

Anschluss Schutzleiter

PE

PE