X1203_1 und X1203_2: AC-400-V-Anschluss
Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:
Funktion |
---|
AC-400-V-Anschluss zur Geräteversorgung/zum Weiterschleifen |
Anschlussart |
---|
M23, SEW-Einsatz Serie 723, SpeedTec-Ausstattung, Fa. TE Connectivity - Intercontec products, female, Codier-Ring: schwarz, berührsicher |
Anschlussbild |
---|
Belegung | ||
---|---|---|
Kontakt | Funktion | |
A | L1 | Anschluss Netz, Phase L1 |
B | L2 | Anschluss Netz, Phase L2 |
C | L3 | Anschluss Netz, Phase L3 |
D | Res. | Reserviert |
PE | PE | Anschluss Schutzleiter |
1 | Res. | Reserviert |
2 | Res. | Reserviert |
3 | Res. | Reserviert |
4 | Res. | Reserviert |
5 | Res. | Reserviert |
6 | Res. | Reserviert |
Weiterführende Informationen