Kabelquerschnitt 4.0 mm2
Die folgende Tabelle zeigt verfügbare Kabel für diesen Anschluss:
Anschlusskabel | Konformität/Sachnummer | Kabeltyp | Länge/Verlegeart | Kabelquerschnitt/Betriebsspannung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CE: 18127487 | HELUKABEL® TOPFLEX® – 600-PVC | variabel | 4.0 mm2 / AC 500 V | |||
M23, Codier-Ring: schwarz, male |
| M23, Codier-Ring: schwarz, male | ||||
CE: 18133975 | HELUKABEL® TOPFLEX® – 611-PUR (Halogenfrei) | variabel | 4.0 mm2 / AC 500 V | |||
M23, Codier-Ring: schwarz, male |
| M23, Codier-Ring: schwarz, male | ||||
UL: 18153305 | HELUKABEL® – JZ-602 | variabel | 4.0 mm2 / AC 500 V | |||
M23, Codier-Ring: schwarz, male |
| M23, Codier-Ring: schwarz, male | ||||
UL: 18153313 | HELUKABEL® MULTIFLEX® – 512 | variabel | 4.0 mm2 / AC 500 V | |||
M23, Codier-Ring: schwarz, male |
| M23, Codier-Ring: schwarz, male | ||||
CE: 18127495 | HELUKABEL® TOPFLEX® – 600-PVC | variabel | 4.0 mm2 / AC 500 V | |||
Offen |
| M23, Codier-Ring: schwarz, male | ||||
CE: 18133983 | HELUKABEL® TOPFLEX® – 611-PUR (Halogenfrei) | variabel | 4.0 mm2 / AC 500 V | |||
Offen |
| M23, Codier-Ring: schwarz, male | ||||
UL: 18153321 | HELUKABEL® – JZ-602 | variabel | 4.0 mm2 / AC 500 V | |||
Offen |
| M23, Codier-Ring: schwarz, male | ||||
UL: 18153348 | HELUKABEL® MULTIFLEX® – 512 | variabel | 4.0 mm2 / AC 500 V | |||
Offen |
| M23, Codier-Ring: schwarz, male | ||||
UL: 18166318 | HELUKABEL® MULTIFLEX® – 512 | variabel | 4.0 mm2 / AC 500 V | |||
M23, Codier-Ring: schwarz, male |
| M23, Codier-Ring: schwarz, female |