MOVIMOT® performance DSI的连接图

下图显示设备的连接:

[1]

在采用连接配置DSI.1..和DSI.2..的电子设备盖板中无功能

[2]

仅在采用连接配置DSI.0..的电子设备盖板中

[3]

仅在采用连接配置DSI.0..和DSI.1..的电子设备盖板中

[4]

厂方安装的跳线,用于不带插接头(具备STO功能)的规格。更多提示参见产品手册中的安全功能项目设计一章。

端子的分配参见MOVIMOT® performance DSI的端子分配一章。

插接头的位置参见章节规格1的插接头位置规格2的插接头位置