Esquema de conexão do MOVIMOT® performance DSI

A figura a seguir mostra as conexões da unidade:

[1]

Com tampa de controle na configuração de conexão DSI.1.. e DSI.2.. sem função

[2]

Apenas com tampa de controle na configuração de conexão DSI.0..

[3]

Apenas com tampa de controle na configuração de conexão DSI.0.. e DSI.1..

[4]

Pontes instaladas de fábrica na versão sem conector com função STO. Mais informações estão disponíveis no Manual do produto > Capítulo Planejamento de projeto de funcionamento seguro.

A programação dos bornes está presente no capítulo Programação dos bornes do MOVIMOT® performance DSI.

As posições dos conectores podem ser encontradas no capítulo Posições dos conectores do tamanho 1, Posições dos conectores do tamanho 2.