Esquema de conexiones de MOVIMOT® performance DSI

La imagen siguiente muestra las conexiones de la unidad:

[1]

Con tapa de la electrónica en configuración de la conexión DSI.1.. y DSI.2.. sin función

[2]

Solo con tapa de la electrónica en configuración de la conexión DSI.0..

[3]

Solo con tapa de la electrónica en configuración de la conexión DSI.0.. y DSI.1..

[4]

Puentes instalados de fábrica en la versión sin conector enchufable con función STO. Encontrará más indicaciones en el manual del producto > capítulo Planificación de proyecto de seguridad funcional.

Encontrará la asignación de bornas en el capítulo Asignación de bornas de MOVIMOT® performance DSI.

Las posiciones de los conectores enchufables se encuentran en el capítulo Posiciones de los conectores enchufables tamaño 1, Posiciones de los conectores enchufables tamaño 2.