Bornes de controle X9

Durante os trabalhos de instalação, observar as seções transversais permitidas para cabos:

Bornes de controle X9

sem terminal
para cabos

com terminal
para cabos (sem isolamento plástico)

com terminal
para cabos (com isolamento plástico)

Seção transversal da conexão

0.08 mm2 – 2.5 mm2

0.25 mm2 – 2.5 mm2

0.25 mm2 – 1.5 mm2

Comprimento de fio desencapado

5 mm – 6 mm