Bornes X3 para resistência de frenagem
Durante os trabalhos de instalação, observar as seções transversais permitidas para cabos:
Bornes X3 para resistência de frenagem | sem terminal para cabos | com terminais para |
|---|---|---|
Seção transversal da conexão | 0.08 mm2 – 4.0 mm2 | 0.25 mm2 – 2.5 mm2 |
Comprimento de fio desencapado | 8 mm – 9 mm | |