带安全数字量输入端的电子设备盖板DFC的插接头位置
下图显示插接头位置的示例:


插接头 | 功能 |
---|---|
X5133_1仅在使用电子设备盖板的连接配置DFC.0..和DFC.1..时 | |
X5133_2仅在使用电子设备盖板的连接配置DFC.0..和DFC.1..时 | |
X5133_3仅在使用电子设备盖板的连接配置DFC.0..和DFC.1..时 | |
X4233_1仅在使用电子设备盖板的连接配置DFC.0..时 | |
X4233_2仅在使用电子设备盖板的连接配置DFC.0..时 | |
X5601_1 | |
X5601_2 | |
X3301 | 内置编码器EI7C FS的安全型数字量输入端 对于MOVIMOT® advanced,电机中安装有内置编码器。将连接电缆从接线盒引向插接头X3301。 请勿拔下出厂时已插入的对接插接头。 |