Posições dos conectores da tampa de controle DFC com entradas digitais seguras
A figura abaixo mostra um exemplo das posições de conectores:

Conector | Função |
|---|---|
X5133_1Apenas com configuração de conexão DFC.0.. e DFC.1.. da tampa de controle | |
X5133_2Apenas com configuração de conexão DFC.0.. e DFC.1.. da tampa de controle | |
X5133_3Apenas com configuração de conexão DFC.0.. e DFC.1.. da tampa de controle | |
X4233_1Apenas com configuração de conexão DFC.0.. da tampa de controle | |
X4233_2Apenas com configuração de conexão DFC.0.. da tampa de controle | |
X5601_1 | |
X5601_2 | |
X3301 | Entradas digitais seguras para encoder integrado EI7C FS Com o MOVIMOT® advanced, o encoder é integrado ao motor. O cabo de conexão sai da caixa de ligação para o conector X3301. Não desconectar o conector correspondente conectado na fábrica. |