驱动装置MOVIMOT® performance的选择
MOVIMOT® performance驱动装置的选择遵循以下几点:
- 选择合适的减速器规格
(规定参数:斜齿轮-伞齿轮减速器) - 要求:减速器的最大输出扭矩必须大于最大所需应用扭矩:M输出最大 ≥ M最大.
- 基于应用计算,考虑到效率,得出起动期间(首个运动分段)的最大应用扭矩为M最大 = 145 Nm
- 结果:K.37规格斜齿轮-伞齿轮减速器满足此要求。
- 选择具有合适输出转速的传动比:
- 要求:基于应用计算,得出n最大 = 50 min-1的最大所需输出转速。
- 为实现较大的设置范围和最佳的效率,应尽可能在输入转速n输入 = n额定 = 2000 min-1(电机额定转速)时达到所要求的输出转速。
- 结果:由于所选减速器不存在理想的传动比
,因此选择下一个较小的可用传动比i = 37.97。 - 在此示例中,不会在齿轮轴上产生外部径向力。
- 选择合适的电机:
- 要求:请选择峰值至少为
的电机/变频器组合。
- 结果:从下表中选出对应变频器为2.0 A的CM3C80S/D..电机。
MOVIMOT® performance | CM3C.. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80S/D.. | 80S/D.. | 80S/D.. | 80S/D.. | 80M/D.. | 80M/D.. | |||
电子设备盖板规格 | 规格1 | 规格1 | ||||||
电子设备盖板(变频器) | 0020 | 0025 | 0032 | 0040 | 0040 | 0055 | ||
电子设备盖板(变频器)额定输出电流 | I额定_ | 2.0 A | 2.5 A | 3.2 A | 4.0 A | 4.0 A | 5.5 A | |
额定功率 | P额定 | 0,754 kW | 0.942 kW | 1.19 kW | 1.51 kW | 1.68 kW | 1.88 kW | |
额定扭矩 | M额定 | 3.6 Nm | 4.5 Nm | 5.7 Nm | 7.2 Nm | 8 Nm | 9 Nm | |
M额定的过载容量 |
| 300 % | 300 % | 300 % | 300 % | 300 % | 300 % |
- 检查其他方面:
- 所选电机/减速器组合的可建造性
- 检查调整范围:
- 应用的设置范围
- 由此转速调整范围为1:40便足够。不必选择编码器选件。n输入 = 50 min-1时的n输出
- MOVIMOT® performance驱动装置的热检查
- 要求:应用的有效扭矩需求必须小于MOVIMOT® performance驱动装置的持续输出扭矩,这样才不会出现热问题。
- 有效扭矩需求(包括应用的效率)为45.1 Nm,这对应于电机轴上的扭矩需求
。
- 所选择的电机/变频器组合“CM3C80S/D..及对应变频器2.0 A”具有3.6 Nm的额定扭矩。
- 结果:满足要求。
- 检查其他方面:
- 环境温度升高引起的降额
- 安装高度引起的降额
- 检查制动电阻
- 计算减速时的再生功率:
- 另一检查遵照集成制动电阻的再生负载能力一章的说明进行。